Numéro d'article: 0121026
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Fonctionnalités
- Cartouche COAX® deux étages MINI Pi12-2 intégrée.
- Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
- Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
- Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
- Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.