Numéro d'article: 0121016
12 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0120994
0120995
0119676
0121008
0121013
0121019
0120996
0120998
0120997
0121011
0121016
0121022
Fonctionnalités
- Cartouche COAX® deux étages MINI Pi12-2 intégrée.
- Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
- Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
- Dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à aucune consommation d'air comprimé sur les applications étanches.
- Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
- Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.