Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection - 1
Numéro d'article: 0120997
12 Variantes

Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection

Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0120994
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120995
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0119676
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121008
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121013
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121019
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0120996
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat w COAX®, level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120998
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0120997
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121011
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121016
  • Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121022

Fonctionnalités

  • Cartouche COAX® deux étages MINI Pi12-2 intégrée.
  • Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
  • Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
  • Dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à aucune consommation d'air comprimé sur les applications étanches.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
  • Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.