Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection - 1
Numéro d'article: 0119573
24 Variantes

Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection

Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0109276
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0111147
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0110435
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121007
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0119573
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121018
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0109278
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0120991
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection
    0120990
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121010
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121015
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, G threads, Ball joint, Right hand connection
    0121021
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0121026
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0121038
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    0121056
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121025
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121039
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    0121057
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    0121032
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Lock pin 19, Left hand connection
    0121044
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    0121062
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    0121031
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    0121045
  • Vacuum Check Valve VT-1H COAX® with level compensator, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    0121063

Fonctionnalités

  • Cartouche COAX® deux étages MINI Pi12-2 intégrée.
  • Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
  • Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
  • Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.