Numéro d'article: 0106169
3 Variantes
Module de raccordement pour le vide P3010, G3/8" ou raccord instant. 12 mm et 2 x 1/8" NPSF
Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fonctions spéciales ou de commande, telles que des vannes de marche/arrêt, des clapets de contre-soufflage, des économiseurs d'énergie, etc.. Elles représentent des plateformes configurables avec lesquelles il est facile de spécifier la fonction de commande exacte souhaitée pour le système.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0104269
0104270
0106169
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Conception en ligne
- Fonctions modulaires