Nouveau
piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Numéro d'article: 0247729
4 Variantes

piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESS est une fonction d'économie d'énergie entièrement pneumatique conçue pour la manipulation sûre et efficace de matériaux et d'objets étanches, compatible avec piCLASSIC™Neo. Il contrôle automatiquement l'alimentation en air comprimé de la pompe, minimisant la quantité d'air comprimé utilisée tout en assurant des opérations rapides et sûres. piSAVE® ESS réduit la consommation d'énergie et le bruit tout en garantissant une aspiration sûre et constante.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

Fonctionnalités

  • Compatible avec piCLASSIC™ Neo avec une compatibilité mécanique et pneumatique directe pour un montage et une installation efficaces.
  • Assure la sécurité et l'efficacité énergétique de la manipulation de matériaux et d'objets étanches, sans compromettre les performances.
  • Contrôle automatique de l'alimentation en air comprimé de la pompe. Arrête et redémarre le flux d'air pour maintenir les niveaux de vide prédéfinis afin de minimiser la consommation d'air comprimé.
  • Niveau de vide réglable entre 30-90 -kPa.
  • Grande capacité de débit avec possibilité de desservir jusqu'à 6 éjecteurs COAX MIDI.
  • Minimise le bruit par rapport à un fonctionnement en flux d'air continu.
  • Des interfaces conviviales pour faciliter l'entretien et le réglage du niveau de vide.
  • Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulé, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.