Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Right hand connection - 1
Numéro d'article: X1025RH
24 Variantes

Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Right hand connection

Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un niveau de vide pré-réglé est atteint et par conséquent, réduit la consommation d'air comprimé.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    X1025
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    X1042
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Left hand connection
    X1020
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    X1025RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    X1042RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Right hand connection
    X1020RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
    X6015LH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
    X6024LH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Ball joint, Left hand connection
    X6023LH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
    X6015RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
    X6024RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Ball joint, Right hand connection
    X6023RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    1025
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 19, Left hand connection
    1042
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    1020
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    1025RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    1042RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    1020RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
    6015
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 19, Left hand connection
    6024
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
    6023
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Right hand connection
    6015RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Lock pin 19, Right hand connection
    6024RH
  • Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
    6023RH

Fonctionnalités

  • Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
  • Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
  • Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.