Numéro d'article: 0247809
4 Variantes
Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
Le module Quick Connect permet une installation et un entretien simplifiés des canaux individuels piCOMPACT®10x ou piCOMPACT®10x SMART dans une pile.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0247807
0247808
0247809
0247810
Fonctionnalités
- Le port d'alimentation comprimé commun réduit le coût d'installation et le temps d'installation.
- Les canaux individuels du piCOMPACT®10x et du piCOMPACT®10x SMART sont faciles à retirer et à entretenir lorsqu'ils sont montés en pile.
- Arrêt intégré en cas de déconnexion, ce qui permet de maintenir l'alimentation en air pendant le changement de commutateur de pompe.
- Installation sécurisée.
- Disponible pour 1, 2, 4 ou 6 unités.