Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos - 1
Numéro d'article: 0247807
4 Variantes

Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos

Le module Quick Connect permet une installation et un entretien simplifiés des canaux individuels piCOMPACT®10x ou piCOMPACT®10x SMART dans une pile.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
    0247807
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 2pos
    0247808
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
    0247809
  • Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
    0247810

Fonctionnalités

  • Le port d'alimentation comprimé commun réduit le coût d'installation et le temps d'installation.
  • Les canaux individuels du piCOMPACT®10x et du piCOMPACT®10x SMART sont faciles à retirer et à entretenir lorsqu'ils sont montés en pile.
  • Arrêt intégré en cas de déconnexion, ce qui permet de maintenir l'alimentation en air pendant le changement de commutateur de pompe.
  • Installation sécurisée.
  • Disponible pour 1, 2, 4 ou 6 unités.