Classification de la bande d'exposition professionnelle des transporteurs à vide Piab

Vous recherchez des transporteurs sous vide certifiés OEB pour une manutention de poudres en toute sécurité dans l'industrie pharmaceutique ou l'industrie chimique ? La série piFLOW®p de Piab offre une sécurité de confinement de premier plan pour la sécurité de l'opérateur et la conformité réglementaire pour les composés dangereux et puissants.

Que signifient OEL et OEB dans la manutention de poudres ?

  • BEO (Bande d'Exposition Professionnelle) : Classe les substances par toxicité et confinement requis. BEO 4 et BEO 5 représentent un confinement élevé et très élevé, essentiel pour la fabrication pharmaceutique et chimique.
  • VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle) : La concentration maximale sûre de substances dangereuses dans l'air du lieu de travail.

 

Pourquoi choisir les transporteurs à vide certifiés OEB ?

Protégez la santé de l’opérateur

Évitez l’exposition à des poudres, des API et des produits chimiques dangereux.

Respectez les normes réglementaires

Atteindre la conformité aux BPF et respecter les réglementations mondiales en matière de sécurité.

Assurer la qualité du produit

Évitez la contamination croisée et maintenez l’intégrité des lots.

Testé par Valicare, SMEPAC (Standardized Measurement of Equipment Particulate Airborne Concentration) teste les convoyeurs à vide certifiés OEB de Piab

Les tests SMEPAC (Mesure standardisée de la concentration particulaire aéroportée de l'équipement) testent les transporteurs à vide certifiés OEB de Piab. Valicare, un leader dans la validation pharmaceutique, effectue ces tests. Cela garantit une vérification documentée et tierce de la performance de confinement pour les applications OEB 4 et OEB 5.

En s’associant à Valicare, Piab démontre son engagement en faveur de la transparence et des normes industrielles les plus élevées.

L'opérateur effectue un test SMEPAC sur le transporteur à vide piFLOW de Piab.
Filtration ULPA du deuxième étage

Sécurité Avancée : Filtre ULPA Secondaire pour un Conteneur Maximum

Tous les transporteurs classés OEB de Piab sont équipés d'un filtre ULPA (Ultra Low Penetration Air) secondaire. Les filtres du deuxième étage sont montés entre le transporteur et la pompe. Ce système de filtration avancé capture même les particules dangereuses les plus fines. Cela aide à atteindre et à maintenir la certification OEB 4 et OEB 5 pendant le fonctionnement.

Aux filtres du deuxième étage

Les transporteurs à vide certifiés OEB de Piab

piFLOW®p64 – Transporteur à vide certifié OEB 5

Idéal pour : API à haute puissance, composés cytotoxiques et matières hautement dangereuses

Certification : OEB 5 (exposition de l’opérateur inférieure à 1 μg/m³)

Caractéristiques :

  • Conception entièrement fermée et étanche à la poussière
  • S’intègre aux isolateurs et aux boîtes à gants
  • Démontage sans outil pour le nettoyage et la validation
  • Matériaux et construction conformes aux BPF
  • Filtre ULPA secondaire pour une sécurité maximale
piFLOWp64 - transporteur sous vide certifié OEB
Transporteurs sous vide piFLOWp 3l et 7l certifiés OEB 4

piFLOW®p3l & piFLOW®p7l – Transporteurs à vide certifiés OEB 4

Idéal pour : Composés puissants, intermédiaires et produits chimiques nécessitant un confinement élevé (OEB 4 : exposition de l’opérateur 1-10 μg/m³).

Options : piFLOW®p3l pour une utilisation à petite échelle/en laboratoire, piFLOW®p7l pour la production à grande échelle

Caractéristiques :

  • Confinement élevé et fonctionnement ergonomique
  • Convient aux processus par lots et continus
  • Conception compacte (p3l) ou de capacité supérieure (p7l
  • Facile à nettoyer et à entretenir
  • Construction conforme aux BPF
  • Filtre ULPA secondaire pour un confinement amélioré

Applications : industrie pharmaceutique et industrie chimique

Transfert d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API

Manipulation sécurisée des API (Application Programming Interface, Interface de programmation d'application) et des médicaments cytotoxiques dans des systèmes hermétiques.

Manipulation de composés à haute puissance avec une poignée

Confinement pour les hormones, les médicaments oncologiques et d’autres poudres pharmaceutiques puissantes dans des conteneurs.

Transfert de produits chimiques dangereux

Transfert sécurisé d’acides, d’alcalins, de peroxydes et d’autres produits chimiques réactifs.

Catalyseur & Transport Additif

Transport étanche à la poussière des catalyseurs, pigments et additifs spécialisés dans les processus chimiques.

Processus des poudres fines

Un confinement efficace de la silice, du noir de carbone et d’autres matériaux fins ou poussiéreux.

Commande de la contamination croisée

Transfert inclus lors des changements de lots d’intermédiaires et de poudres en vrac pour garantir la pureté.

Fonctionnements aseptiques et salles blanches

Transport stérile de médicaments pour injection, inhalation et poudres diagnostiques.

Recherche et développement et sécurité en laboratoire

Transfert sûr de composés expérimentaux et de toxicités inconnues dans des laboratoires pharmaceutiques et chimiques.

"Depuis des années, nous avons soutenu les besoins de confinement de nos clients dans la manutention de poudres pharmaceutiques et chimiques. Avec la classification OEB et la validation par un tiers indépendant, nous pouvons désormais non seulement répondre à ces exigences, mais aussi prouver notre performance avec des résultats documentés et testés selon SMEPAC. Cela donne à nos clients une véritable confiance dans la sécurité des opérateurs et la conformité réglementaire."

— Johannes Krumme, vice-président des ventes de transport sous vide, Piab

Principaux avantages des transporteurs certifiés OEB de Piab

Sécurité OEB = Sécurité de l’opérateur

Protège le personnel contre la poussière et les poudres dangereuses

Confiance réglementaire

Soutient la conformité aux BPF et aux normes de sécurité mondiales

Productivité

Le transfert automatisé réduit la manutention manuelle et les temps d’arrêt

Flexibilité

La conception modulaire s'adapte aux exigences de divers processus et aux dispositions des installations.

Avis de non-responsabilité sur les niveaux OEB

Les niveaux OEB ne sont valides que pendant le fonctionnement normal. La contenance OEB ne s'applique pas lors du démontage, du nettoyage, de la maintenance ou du service. Suivez toujours les procédures de sécurité et utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié pendant ces activités.

Restez en contact !

Contactez Piab dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins en manutention de poudres pharmaceutiques ou chimiques. Découvrez comment nos transporteurs sous vide certifiés OEB peuvent améliorer la sécurité, la conformité et la productivité dans votre installation.

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail