Numéro d'article: 3150132T
23 Variantes
Ventouse F110 HNBR
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 3150132T
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150038T
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108182
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108183
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108188
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108190
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906576
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9909465
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909460
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128159
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108181
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909462
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9909463
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108184
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 9909461
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108189
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction