Automatisation pharmaceutique : systèmes de convoyage pour l'industrie pharmaceutique
Piab révolutionne la fabrication pharmaceutique grâce à ses solutions avancées de convoyage sous vide, garantissant la sécurité, la pureté et l'efficacité des processus de manipulation des poudres du début à la fin. Grâce à une technologie avancée et à des tests rigoureux, nous fournissons des solutions qui améliorent l'efficacité et répondent aux besoins évolutifs de la fabrication pharmaceutique.
L'utilisation des convoyeurs pharmaceutiques

Transfert des poudres
Dans la fabrication pharmaceutique, la manipulation des poudres peut être réalisée par des processus manuels ou des solutions automatisées. Les convoyeurs pharmaceutiques de Piab sont spécialement conçus pour la manipulation des poudres pharmaceutiques, répondant aux défis en offrant des solutions de transport de poudre efficaces et hygiéniques. Nos systèmes personnalisés garantissent un transport de poudre sûr et fermé, qui maintient un flux constant et minimise la contamination du début à la fin, améliorant ainsi à la fois l'efficacité du processus et la qualité du produit.
Comprimés et gélules mobiles
Les transporteurs de manutention de poudres pharmaceutiques de Piab sont conçus pour la manutention de poudres, de comprimés et de gélules, offrant une gamme d'applications. Nos transporteurs fournissent des processus tels que le remplissage de gélules et l'alimentation des opérations de presse à comprimés, assurant une manutention précise et cohérente. Nos solutions améliorent l'efficacité des opérations de presse à comprimés et offrent un système hermétique sûr qui maintient l'intégrité du produit et la conformité tout au long du processus de production.

Automatisation de la fabrication des produits pharmaceutiques : Étapes du processus de fabrication pharmaceutique
Les transporteurs sous vide Piab pour la manutention des poudres dans l'industrie pharmaceutique sont très efficaces pour les étapes clés de la formulation. Reliez les points de votre ligne de production avec l'équipement de transfert de poudre adéquat !
Matériel d'alimentation : Transport de la poudre vers la presse à comprimés et d'autres unités
Au cours de la fabrication de produits pharmaceutiques, un mélange de poudres est transporté vers et depuis des unités de tamisage, des fraiseuses et des machines de broyage, ou des mélangeurs et des mixeurs. Les transporteurs sous vide Piab remplacent efficacement l'alimentation manuelle de vos machines ou toute autre solution de levage en assurant un processus de remplissage et de vidange rapide. Par exemple, l'alimentation de la presse à comprimés est l'une des applications où les transporteurs par le vide de Piab font une énorme différence en termes de productivité, d'efficacité et de sécurité.

Transfert de poudre à partir de fûts et de tambours dans un système fermé
Lorsque l'on travaille avec des matières dangereuses dans l'industrie pharmaceutique, il est essentiel de minimiser autant que possible l'interaction avec les employés. Le vidage des barils et des fûts n'est pas seulement un travail manuel intensif, mais les employés sont souvent exposés au contenu dangereux. Avec nos systèmes de transport par le vide, nous garantissons un système fermé, réduisons le risque d'exposition des employés et remplaçons le travail manuel par la technologie du vide. D'autres points de collecte de matériaux, tels que les stations de vidange et d'alimentation de sacs, sont également disponibles.
Remplissage des gélules
Le remplissage de gélule est souvent l'une des dernières étapes de la fabrication pharmaceutique. Dans cette étape, la poudre poussiéreuse est transportée pour le remplissage de gélule par des techniques de manutention manuelle. Les transporteurs à vide de Piab peuvent remplacer efficacement la manutention manuelle de poudres puisque le prélèvement de poudre est possible à partir d'un fût ou d'un conteneur. Cela contribue à assurer une meilleure productivité et sécurité de vos employés grâce à un risque réduit d'exposition aux matières dangereuses.


Conditionnement de poudres, de comprimés et de gélules
L'emballage est la dernière étape du processus de fabrication et se fait généralement en présence de nombreux employés, ce qui signifie que des niveaux de bruit faibles sont essentiels pour garantir un environnement de travail sûr. Les transporteurs sous vide Piab sont bien adaptés à l'alimentation des machines d'emballage en raison de leur faible niveau sonore. Ils sont conçus avec un système fermé qui garantit la sécurité des employés en éliminant toute exposition aux particules de poussière pendant le processus d'emballage.
Récupération de poudre et de comprimés ou capsules endommagés
La possibilité d'automatiser le processus de récupération de la poudre, des comprimés et des capsules endommagés peut augmenter l'efficacité de la manipulation des déchets et réduire l'exposition des employés aux matières dangereuses, telles que les toxines et les allergènes. Les convoyeurs à vide Piab peuvent déplacer les produits endommagés via un système fermé vers le traitement des déchets, éliminant ainsi la dépendance à l'égard de l'interaction de l'opérateur.

Posez-nous toutes vos questions.
Recevez une consultation et des conseils gratuits de nos spécialistes.
La solution Piab pour relever les défis de l'industrie pharmaceutique
La fabrication de produits pharmaceutiques est confrontée à de nombreux défis, qu'il s'agisse de garantir l'intégrité des produits ou de répondre à des exigences réglementaires strictes. Les principaux problèmes liés à la manipulation des poudres dans l'industrie pharmaceutique sont la ségrégation des produits, la contamination croisée, le confinement et le respect des normes des salles blanches. Pour relever ces défis, il faut des solutions innovantes qui améliorent la productivité tout en garantissant la qualité et la sécurité, et Piab a la solution.

Les inconvénients de la manutention manuelle
La manutention manuelle est encore très présente dans la fabrication de produits pharmaceutiques - dans la fabrication par lots, les opérateurs chargent souvent les équipements à la main. Cela pose des problèmes de santé et de sécurité environnementale, mais peut également nuire à la qualité des produits et à la productivité. Le transport par le vide permet d'automatiser les processus afin d'éviter ces problèmes.
Transport de produits pharmaceutiques : Les inconvénients des pompes à vide mécaniques
Les systèmes de vide pneumatiques, alimentés par de l'air comprimé, sont plus petits, plus légers et plus économes en énergie que les pompes mécaniques, qui fonctionnent à l'électricité. Ils nécessitent moins d'entretien et fonctionnent par intermittence, ce qui facilite la gestion des fluctuations de température. Pour la manipulation des produits pharmaceutiques, les transporteurs sous vide minimisent la dégradation des produits et réduisent la chaleur, le bruit et la contamination. Ils sont donc idéaux pour des processus de transport efficaces et propres.


Élimination de la contamination croisée
La contamination croisée se produit lorsque les matériaux transportés sont exposés à leur environnement, ce qui entraîne une perte de propriétés et une diminution de la qualité du produit final. Ceci est particulièrement critique pour les IPA, qui sont sensibles aux facteurs environnementaux. Les transporteurs sous vide de Piab, conçus pour le transport de poudres pharmaceutiques, fonctionnent dans des systèmes fermés afin d'éliminer efficacement le risque de contamination croisée, garantissant ainsi des produits de haute qualité.
Prévenir la déconcentration
Il y a déconcentration lorsque les matériaux sont transportés dans des systèmes ouverts, exposant les opérateurs à des dangers potentiels et posant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Les limites d'exposition professionnelle (LEP) et les bandes d'exposition professionnelle (BEP) définissent les niveaux d'exposition et la toxicité admissibles. Les transporteurs sous vide Piab pour la manipulation de poudres pharmaceutiques fonctionnent dans des systèmes fermés, éliminant les risques de contamination croisée et protégeant l'environnement et le produit.


Respecter les normes des salles blanches
Les transporteurs sous vide Piab pour l'industrie pharmaceutique sont conçus pour répondre aux normes strictes des salles blanches, avec des filtres ULPA de deuxième étage très efficaces pour capturer les particules supérieures à 0,2 µm. Nos solutions de pompes à distance préservent la salle blanche de toute contamination en faisant fonctionner la pompe à l'extérieur de la salle et en utilisant la recirculation de l'échappement de la pompe pour maintenir la pureté de l'air.
Éviter la ségrégation des produits (séparation des mélanges)
Dans la fabrication pharmaceutique, où des ingrédients actifs et des excipients sont utilisés, des quantités précises d'ingrédients sont essentielles pour éviter la ségrégation des produits. Les transporteurs sous vide de Piab relèvent ce défi en utilisant le transport en phase dense à vitesse lente, qui maintient un rapport particules/air élevé et minimise la ségrégation. Cette technologie est particulièrement efficace pour la manutention des poudres pharmaceutiques utilisées pour produire des comprimés. En outre, Piab teste les matériaux et évalue ses systèmes de transport afin de garantir des performances optimales pour chaque mélange unique.

Le marché pharmaceutique en expansion : S'adapter à la fabrication en continu
L'industrie pharmaceutique évolue rapidement vers la fabrication en continu, motivée par la nécessité d'une plus grande efficacité, d'un moindre impact sur l'environnement et d'une meilleure qualité des produits. Avec le renforcement des normes réglementaires et l'évolution des demandes du marché, les fabricants de produits pharmaceutiques doivent s'adapter aux nouvelles technologies et rationaliser les processus de production. Pour rester compétitives, les entreprises de l'industrie pharmaceutique doivent améliorer leur productivité, réduire le travail manuel et minimiser les déchets de produits. La fabrication en continu permet de relever ces défis en optimisant les flux de matériaux et en intégrant les étapes du processus.
Grâce aux équipements Piab, les fabricants de l'industrie pharmaceutique peuvent améliorer l'efficacité et la qualité de leurs produits.
Des exigences élevées dans l'industrie pharmaceutique : Pourquoi les transporteurs sous vide Piab se distinguent
Sûr et hygiénique
Empêche la perte et la contamination du produit
Compact et polyvalent
S’intègre parfaitement dans les lignes de production pharmaceutique
Protège les produits
Protège les matériaux pharmaceutiques sensibles
Maintenance facile
Faible maintenance sans pièces mobiles pour les applications pharmaceutiques
Éconergétiques
La technologie Piab réduit la consommation d'énergie avec une petite empreinte.
Adaptable et facile à utiliser
Présente une conception ergonomique et une configuration simple.
Obtenez de l'aide pour choisir votre équipement de transport idéal !
Découvrez ce qui s'applique à vos matières premières et à vos produits ! En remplissant le formulaire, vous obtiendrez des conseils personnalisés et gratuits de la part de nos ingénieurs ainsi que des comparaisons avec d'autres technologies afin de trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.