Image principale de la manutention des sacs

Manipulation de sacs

Manutention de sacs avec des systèmes de manutention par le vide

Piab offre des composants et solutions avancés pour la manipulation de sacs de toutes formes, tailles, poids et environnements. Consciente que chaque sac est unique, l’entreprise a développé une large gamme de produits permettant un prélèvement fiable et économe en énergie, tout en évitant d’endommager ou de faire tomber les sacs.

Manipulez tous les types de sacs

Notre vaste gamme de ventouses pour la manipulation de sacs vous permet de choisir la solution de préhension idéale pour chaque type de sac.

Étanchéité efficace

Grâce à sa lèvre fine, la ventouse assure une étanchéité efficace du sac, nécessitant un débit d’aspiration plus faible pour garantir l’adhérence, ce qui réduit la consommation d’énergie.

Manipulation sécurisée des aliments

Le silicone de qualité contact alimentaire dont les ventouses sont constituées les rend parfaitement adaptées aux lignes de production agroalimentaires.

Manipulation des sacs pour des applications spécifiques

Chaque sac est unique : sa matière, son contenu et ses caractéristiques influencent la complexité de sa manipulation. Qu’il s’agisse de sacs légers et fragiles pesant quelques grammes ou de sacs plus volumineux, Piab propose des solutions de manipulation adaptées à chaque type de produit.

Manipulation des sacs fins

Les sachets de snacks, comme ceux contenant des chips, combinent souvent plastique et fine feuille d’aluminium. Cette association crée une surface rigide, étanche à l’oxygène et à l’humidité, préservant ainsi la fraîcheur du produit. La principale difficulté de manipulation ne réside pas dans le poids du sachet, mais dans l’adaptation des ventouses à ses surfaces légèrement ondulées. Pour garantir une automatisation sûre et fiable du conditionnement, les ventouses doivent épouser parfaitement les irrégularités de texture de ces sachets légers mais à la structure complexe.

Systèmes de manipulation de sacs alimentaires surgelés

Les sacs pour produits surgelés sont plus épais et résistants que les sacs alimentaires classiques, ce qui les rend idéaux pour conserver légumes, viandes et plats préparés. Bien qu’ils ressemblent aux sacs en plastique standards, ils nécessitent des ventouses conçues dans des matériaux résistants aux basses températures et conformes aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments (FCM). Cela garantit une manipulation sûre et efficace dans les processus automatisés, tout en préservant la qualité des aliments et en respectant les exigences strictes en matière de sécurité pour l’emballage des produits surgelés.

Solutions de manipulation pour sacs et sachets à fond plat

Les sachets et sacs à fond plat, robustes et épais, sont utilisés pour des produits secs comme les pastilles pour lave-vaisselle ou pour des liquides tels que les jus de fruits et le savon. Leur popularité repose sur leur capacité à offrir un stockage et une présentation fiables. Bien que fabriqués à partir de matériaux non poreux, leur manipulation peut provoquer plis et crevasses, compliquant la mise sous vide. Les ventouses à bords fins et flexibles s’adaptent à ces surfaces, garantissant une fixation sûre et une manipulation efficace pour une large gamme de produits du quotidien

Automatisation de la manipulation des sacs remplis de liquide

Les sacs remplis de liquide, fabriqués en plastique fin mais résistant, sont couramment utilisés pour les sauces, les boissons ou les liquides industriels, souvent conditionnés en emballages « Bag-in-Box ». Contrairement aux sachets à fond plat, leur structure flexible s’adapte aux variations de contenu. La principale difficulté de manipulation réside dans le maintien d’une étanchéité fiable malgré les mouvements du liquide et les déformations du sachet. Les ventouses utilisées doivent être extrêmement flexibles pour assurer une fixation sûre et s’adapter parfaitement à ces surfaces en constante évolution, garantissant ainsi une automatisation sécurisé

Posez-nous toutes vos questions.

Profitez des consultations et conseils gratuits de nos experts en automatisation pour optimiser vos processus

Votre question

Motif de points verts

Manipulation des sacs pour le commerce électronique et les sacs en cellophane

La croissance du e-commerce accentue la demande pour la manipulation automatisée des sacs plastiques fins et rigides utilisés pour l’expédition de vêtements et d’articles de mode. Ces sacs, souvent personnalisés avec un logo, nécessitent une manipulation rapide et délicate afin de protéger produits et emballages. Les ventouses adaptées aux faibles niveaux de vide offrent une prise sûre sans froisser les vêtements ni déchirer les sacs, idéales pour les applications robotisées rapides ou semi-rapides. Des solutions de manipulation précises et efficaces permettent aux e-commerçants de livrer leurs produits en toute sécurité tout en préservant l’image de leur marque.

Manipulation de sacs fragiles avec la technologie du vide

Les sachets en film plastique très fin, utilisés pour la salade, les herbes aromatiques ou même les vêtements, sont fragiles et de plus en plus souvent fabriqués à partir de matériaux biodégradables ou recyclables. Leur manipulation requiert une grande délicatesse pour éviter tout dommage. Les ventouses doivent assurer une étanchéité optimale, même à faible niveau de vide, garantissant une fixation sûre sans abîmer le sachet ni son contenu. Des solutions d’automatisation performantes sont essentielles pour gérer en toute sécurité ces emballages légers, fragiles et sensibles dans les applications modernes.

Manipulation de sacs surdimensionnés pour la logistique et l’expédition

Les sacs intra-logistiques et d’expédition de grande taille sont souvent fins et peuvent sembler vides tout en contenant divers articles. Leurs grandes surfaces froissées peuvent provoquer des pertes de vide et rendre l’adhérence des ventouses plus difficile. Une manipulation efficace nécessite des ventouses avec des lèvres très étanches, capables de fonctionner à faible niveau de vide et de séparer les films ou feuilles minces. Les soufflets et lèvres stables améliorent la prise, garantissant une automatisation sûre et efficace, même lorsque certaines parties du sac sont vides.

Manipulation des flow packs avec ventouses

Le flowpack est largement utilisé pour emballer et sceller une grande variété de produits, des snacks et pâtisseries aux lingettes et couverts préemballés. Cette méthode efficace utilise une fine feuille de plastique pour créer des emballages hermétiques, prolongeant la durée de conservation tout en offrant un haut rendement à faible coût. La structure interne du produit aide à maintenir la forme du sachet, facilitant la préhension par les ventouses et la manipulation sécurisée de ces emballages fins. Le choix de ventouses adaptées assure une automatisation fiable même pour des applications de flowpack à cadence élevée

FAQ - Manipulation robotisée des sacs

Vous hésitez sur le produit ou la solution dont vous avez besoin ?

Nos spécialistes sont prêts à vous aider.

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail