Par ailleurs, il est difficile de s’assurer que toutes les poudres métalliques soient récupérées du baril/conteneur, ce qui entraîne une perte de poudre et donc des rebuts de traitement coûteux. Les transporteurs pneumatiques de Piab peuvent alimenter efficacement le tamis ou la trémie directement depuis le baril/conteneur du fabricant d’origine, ce qui conduit à un processus automatisé et à une meilleure productivité. Cela permet également de réduire la dépendance vis-à-vis de l’opérateur et de créer un environnement de travail plus ergonomique. Les transporteurs peuvent être intégrés à des solutions de tamisage portables en raison de leur facilité d’assemblage et de leur poids léger, ce qui permet d’utiliser la même solution de transport et de tamisage pour plusieurs imprimantes.