Production et assemblage de batteries : solutions de manutention
Des solutions de manutention avancées, allant des premières étapes de l’empilage des plaques d’anode et de cathode dans la production de batteries et de piles à combustible à l’assemblage final de l’unité, font toutes partie de l’offre avancée de Piab. Nous fournissons des solutions de préhension personnalisées dans le secteur automobile ainsi qu’une large gamme de produits standards qui sont tous conçus pour la légèreté, la précision, la vitesse et la qualité.

Solutions
Adaptées à vos besoins précis en matière de processus, les solutions Custom Line de Piab offrent des conceptions de préhenseurs flexibles et évolutives pour les applications exigeantes.

fiabilité
Les solutions de Piab privilégient la sécurité des processus, en garantissant une manipulation sûre des matériaux sensibles et potentiellement dangereux.

Processus
Les solutions de Piab offrent une prise en main sûre et douce, améliorant les durées de cycle et augmentant les volumes de production.
Maîtriser la fabrication de batteries et de piles à combustible
avec des solutions de préhension personnalisées
Nous construisons des préhenseurs sur mesure qui s’adaptent parfaitement à votre processus de production de batteries. Conçus pour des performances maximales, ils sont dotés de boîtiers légers imprimés en 3D, d’éjecteurs économes en énergie et de zones de vide indépendantes pour une prise en main sûre, même en cas de coupure de courant. Modulaires, flexibles et prêtes pour les capteurs, nos préhenseurs s’adaptent facilement à différentes formes et tailles, tandis que les ventouses antistatiques réduisent l’électricité statique.
Construisons votre modèle parfait
Vous recherchez un préhenseur adapté à la manipulation des piles de batterie ou des piles à combustible ? Contactez notre équipe Custom Line. Nous concevrons une solution qui s’adapte à votre processus, de la fabrication des cellules à l’assemblage des modules et des packs.

Empilez facilement les feuilles d’électrodes
Manipulez les anodes et les cathodes en toute sécurité, en douceur et efficacement grâce à nos préhenseurs à vide légers. Conçus pour les matériaux de batterie sensibles, ils disposent de zones de vide intégrées, de changeurs rapides en option et d’une configuration modulaire pour une adaptation facile. Cela permet une automatisation rentable, une mise en œuvre plus rapide et l’utilisation de robots plus petits pour réduire l’investissement global.
Manipuler des circuits imprimés flexibles (FPC)
avec une prise forte mais douce
Les circuits imprimés flexibles nécessitent une manipulation avec un soin extrême. Nos préhenseurs légers et modulaires offrent une prise sûre et douce sur les FPC fragiles, même à grande vitesse. Avec une source de vide intégrée et une vanne de contre-soufflage, ils permettent une manipulation précise et efficace tout en prenant en charge l’utilisation de robots plus petits et rentables. Les conceptions personnalisables assurent une intégration transparente dans n’importe quelle ligne de production.


Assembler les modules de batterie
avec vitesse et précision
Des cellules pouch aux cellules prismatiques en passant par les cellules cylindriques, nos préhenseurs à vide permettent un assemblage fiable et rapide des modules, avec un minimum de déchets et un maximum de temps de fonctionnement. La technologie d’aspiration double ou multizone assure une manipulation stable, même lors de mouvements rapides ou complexes. Grâce à leur conception modulaire et flexible, nos préhenseurs peuvent être adaptés à votre installation ou configuration spécifique, prenant en charge l’empilage des cellules, la manipulation des tampons et le retrait du revêtement en un seul processus rationalisé. Grâce à la technologie du vide COAX® économe en énergie et à plusieurs étages, ainsi qu’à une préhension douce et sans marques, nous vous aidons à construire des modules de batterie avec efficacité, répétabilité et soin.
Pack Streamline et véhicule
Assemblage en toute confiance
Nos solutions de préhension permettent une manipulation précise, sûre et efficace tout au long des dernières étapes de l’assemblage de la batterie. Qu'il s'agisse de transférer des modules lourds, de manipuler des plateaux ou d'installer des packs dans des véhicules, nos préhenseurs légers et modulaires s'adaptent de manière flexible à différentes formes et poids. Les ventouses de friction et les pièges à vide intégrés assurent une préhension sûre, même en cas de perte d’air, tandis que les configurations d’aspiration multizones améliorent la sécurité et le temps de fonctionnement. Avec un seul outil couvrant plusieurs tâches, vous réduisez le nombre de robots, économisez de l’espace et augmentez l’efficacité globale de l’installation des systèmes de batteries et de piles à combustible.

Composants pour votre installation de productivité de batteries
Vous cherchez à construire votre propre système ? Nos composants standard vous offrent la flexibilité nécessaire pour concevoir des solutions de manutention de batteries efficaces et fiables. Choisissez parmi des ventouses haute performance, des éjecteurs économes en énergie et des accessoires intelligents, tous conçus pour un fonctionnement précis et sûr. Faciles à intégrer et prêts à l’emploi, ils prennent en charge des processus fluides à chaque étage de la production de batteries et de piles à combustible.
Vous ne savez pas quoi choisir ?
Si vous avez besoin d’aide pour choisir les bons composants, nos experts sont là pour vous aider. Contactez-nous pour obtenir des conseils sur les produits standards et les solutions prêtes à l’emploi.

Une adhérence fiable pour toutes les surfaces
Qu’il s’agisse de composants de batterie délicats ou de tôles, nos ventouses offrent une manipulation sûre et stable sur toutes les surfaces. Modulaires et hautement adaptables, avec une large gamme de configurations et une grande adaptabilité, ils permettent un levage précis et un réglage du niveau pour des objets de différentes tailles, formes et sensibilités. Choisissez parmi une large sélection de matériaux, de tailles, de types de lèvres et d’options antistatiques pour répondre aux exigences exactes de votre processus de production de batteries ou de piles à combustible.
Génération de vide efficace simplifiée
Boostez les performances de votre production de batteries et de piles à combustible avec les éjecteurs de Piab. Alimentés par la technologie COAX® à plusieurs étages économes en énergie, ils assurent une génération de vide fiable, même dans des environnements exigeants. Du piCOMPACT® intelligent, compact et empilable avec commande intégrée au piSAFE® entièrement pneumatique et décentralisé, axé sur la sécurité, notre gamme prend en charge les cycles rapides, la consommation d’air réduite et la sécurité.


Optimisez les performances avec des accessoires intelligents
Améliorez l’efficacité, la sécurité et le contrôle du système grâce à notre gamme d’accessoires conçus pour la manipulation des batteries et des piles à combustible. Les clapets anti-retour de contre-soufflage garantissent des temps de réponse plus rapides et une libération fiable du produit, même dans les grands systèmes à pression minimale. Les vacuostats offrent des options de commande flexibles et une installation facile. Tous les composants sont légers, durables et conçus pour une intégration en douceur dans votre configuration d’automatisation.
Découvrez d’autres solutions et industries d’automatisation du vide
Besoin de conseils ? Nous sommes là pour vous aider.
Bénéficiez d’une assistance experte pour la production de votre batterie ou votre processus de fabrication de piles à combustible. Remplissez le formulaire pour en savoir plus sur nos systèmes de manutention de batteries et nos solutions pour les nouveaux systèmes énergétiques.