Fabrication de batteries
Des solutions avancées de manutention, allant du transport des matières premières aux étapes ultérieures du processus telles que l’empilage, l’assemblage final des unités et au-delà, font toutes partie de l’offre avancée de Piab pour la fabrication de batteries et de piles à combustible. Nous proposons une large gamme de produits standardisés à la durabilité éprouvée ainsi que des outils entièrement personnalisés.

Les défis de l’industrie de la fabrication de batteries
L’industrie de la fabrication de batteries joue un rôle important pour répondre à la demande mondiale croissante pour l’industrie automobile, mais aussi pour les solutions de stockage d’énergie. Cependant, cette industrie n’est pas sans défis. Qu’il s’agisse de pénuries de matières premières, de la manipulation de matières dangereuses ou d’obstacles technologiques, les fabricants de batteries sont confrontés à de multiples obstacles qui exigent des solutions stratégiques et innovantes.
La fabrication de batteries est l’un des marchés à la croissance la plus rapide et continue d’évoluer, motivée par la nécessité d’une densité d’énergie plus élevée, d’une durée de vie plus longue, d’une charge plus rapide et d’une sécurité améliorée
La fabrication de batteries est l'un des marchés à la croissance la plus rapide et continue d'évoluer, poussée par le besoin d'une densité énergétique plus élevée, d'une durée de vie plus longue, d'une charge plus rapide et d'une sécurité améliorée. Les fabricants de batteries doivent s'adapter aux nouvelles réglementations, aux conditions changeantes et aux nouveautés techniques afin de rester compétitifs et de répondre aux besoins changeants des consommateurs.
Les fabricants doivent également trouver des moyens d’augmenter efficacement la production, d’optimiser les coûts des matériaux et d’améliorer les processus de fabrication pour réduire les prix.
Avec la demande croissante de véhicules électriques et de systèmes d’énergie renouvelable, les fabricants de batteries sont confrontés au défi d’augmenter rapidement la production pour répondre à cette demande croissante. La construction et l’expansion de la capacité de fabrication de batteries tout en maintenant l’efficacité et la qualité sont des défis importants. Pour rester compétitif et augmenter les ventes de batteries, la réduction des coûts reste également un défi majeur.
En utilisant la technologie de Piab, les fabricants de batteries peuvent produire avec une capacité élevée et réduire les pertes de matériaux et les coûts.

Systèmes de manutention de batteries : l’efficacité grâce à l’automatisation
La technologie d’automatisation de Piab permet des solutions de manutention sûres, même pour les applications à grande vitesse, pour toutes les étapes initiales de la production de batteries et de piles à combustible, en commençant par la manipulation de composants fragiles et précieux jusqu’à la manipulation lourde des batteries.
Nous fournissons des solutions précises de manipulation des batteries et des piles à combustible, créant ainsi des améliorations de la qualité, tout en réduisant les déchets de produits et les coûts globaux.
En utilisant des produits allant des éjecteurs à vide à économie d’énergie aux ventouses à haute durabilité, il est possible d’obtenir un véritable processus de fabrication de batteries de haute précision.
Découvrir les solutions de manutention
Processus de production de batteries : Assurer la sécurité et une haute sortie avec le transport par vide.
La technologie de transport sous vide est utilisée pour transporter et manipuler les matériaux de batterie avec soin. Les systèmes en boucle fermée de Piab aident donc à gérer le transfert de divers composants de batterie, en particulier les matériaux actifs utilisés dans les électrodes, les électrolytes à l’état solide et d’autres ingrédients en poudre. L’utilisation du transport sous vide assure la protection des environnements de travail et des employés en empêchant la contamination croisée de ces matériaux de batterie.
En utilisant la technologie de Piab, les fabricants de batteries permettent un processus de manutention des matériaux plus efficace et sans poussière.

FAQ
Comment les batteries sont-elles fabriquées ?
La fabrication de batteries lithium-ion implique l'enrobage des matériaux d'électrode sur des substrats, l'assemblage des électrodes avec un séparateur dans une cellule, le remplissage avec de l'électrolyte et le scellement. La batterie passe par une formation avec des cycles de charge initiaux, suivie de tests rigoureux pour la performance et la sécurité. Les cellules sont ensuite assemblées en modules puis empilées dans un empilement de batteries, qui sera ensuite intégré dans le pack de batteries. Après l'emballage et conditionnement pour la distribution, les batteries peuvent être utilisées dans les véhicules électriques, l'électronique grand public et d'autres applications. Ce processus met l'accent sur le contrôle de la qualité et la sécurité pour garantir une performance de batterie fiable.
Quels sont les principaux avantages de l’automatisation dans la fabrication de batteries ?
L'automatisation dans la fabrication de batteries offre plusieurs avantages clés, notamment une efficacité et une cohérence accrues de la production, ce qui conduit à des produits de haute qualité et à une réduction des coûts de fabrication. Elle améliore la précision et réduit les erreurs humaines, garantissant des performances constantes et la fiabilité des batteries. De plus, l'automatisation améliore la sécurité en minimisant l'exposition humaine aux matières dangereuses et aux processus. Elle permet également une flexibilité, permettant aux fabricants de s'adapter rapidement aux demandes changeantes du marché et aux avancées technologiques. Dans l'ensemble, l'automatisation dans la fabrication de batteries stimule l'innovation, la rentabilité et la compétitivité dans l'industrie.
Quels sont les principaux défis pour augmenter la production dans la fabrication de batteries ?
L'augmentation de la production de fabrication de batteries implique plusieurs défis clés, notamment le maintien d'une qualité constante, la gestion des complexités de la chaîne d'approvisionnement et l'assurance de l'efficacité des coûts. À mesure que les volumes de production augmentent, il devient crucial de maintenir les mêmes normes élevées de contrôle de qualité pour éviter les défauts et garantir la fiabilité du produit. La gestion de la chaîne d'approvisionnement devient également plus complexe, nécessitant une coordination efficace des matières premières, des composants et de la logistique pour respecter les calendriers de production. De plus, les fabricants doivent trouver des moyens d'optimiser les processus de production pour réduire les coûts tout en augmentant l'échelle, ce qui implique souvent d'investir dans des technologies d'automatisation avancées et d'améliorer les efficacités opérationnelles. Relever ces défis est essentiel pour répondre à la demande croissante de batteries dans diverses applications, des véhicules électriques au stockage d'énergie renouvelable.