Transporteurs de nourriture pour animaux

Transporteurs de nourriture pour animaux

Les transporteurs à vide sont un composant essentiel pour surmonter les défis de la fabrication de nourriture pour animaux, offrant des solutions qui améliorent la manipulation des produits, renforcent la sécurité au travail et soutiennent une production efficace et flexible tout en respectant les directives de manipulation de la nourriture pour animaux de la FDA.

Les fabricants de nourriture pour animaux : Servir un marché en croissance

Dans un marché où les clients recherchent de plus en plus des produits pour animaux qui reflètent la nourriture humaine en termes de contenu nutritionnel, de qualité de production et de variété, les fabricants de nourriture pour animaux innovent dans l'industrie agroalimentaire pour animaux en introduisant davantage de produits ou de nouveaux produits.

L'industrie de la nourriture pour animaux connaît une croissance à la fois en termes de ventes et de production et devrait atteindre 290 milliards USD en 2029. Les principaux facteurs de cette croissance, en plus de la demande pour des aliments haut de gamme, incluent l'augmentation de l'adoption des animaux de compagnie et une plus grande acceptation des animaux de compagnie à travers le monde.

Le transporteur de nourriture pour animaux et la technologie du vide de Piab offrent aux fabricants des solutions de pointe qui établissent de nouvelles normes dans l'industrie.

Transformation de la nourriture pour animaux : Différents produits, différentes exigences

Le processus de transformation de la nourriture pour animaux implique une variété de matériaux adaptés aux besoins de différents animaux, tels que les chats, les chiens, les lapins, les poissons et autres animaux de compagnie. Les principaux matériaux utilisés sont généralement des granulés (croquettes) ou divers types d'alimentation animale, ainsi que leurs ingrédients et additifs nutritionnels.

La nourriture pour animaux est principalement fabriquée à partir de poudres de céréales mélangées avec de la poudre de viande, d'os ou de poisson pour rehausser la saveur. Les matières premières courantes incluent la farine, le riz, l'os et la poudre de poisson. De plus, des noix, des graines et des biscuits à l'os sont utilisés pour créer des produits spécialisés. Chaque type de nourriture pour animaux nécessite une sélection minutieuse des ingrédients et des techniques de traitement pour répondre aux besoins spécifiques de différents animaux.

Pour transporter efficacement les ingrédients poussiéreux et éviter la contamination, un système de transport sous vide fermé est bénéfique. Grâce aux solutions Piab, les fabricants peuvent améliorer leur capacité, augmenter leur efficacité et garantir des conditions de travail sûres et ergonomiques.

aliments pour animaux

 
Convoyage par aspiration : Transporteurs de nourriture pour animaux pour aliments secs pour animaux et ingrédients

Les transporteurs à vide de Piab sont conçus pour répondre aux exigences d'une faible hauteur de bâtiment, d'une empreinte compacte, d'une facilité de nettoyage et de faibles niveaux sonores. Leur système fermé et contenu minimise efficacement la dispersion de la poussière lors du transport d'ingrédients ou de produits.

Les applications varient en fonction du type de nourriture pour animaux de compagnie, humide ou sèche. Dans la production d’aliments humides pour animaux de compagnie, le système de transport d’ingrédients secs doit être facile à nettoyer, en particulier lorsque l’on travaille avec des ingrédients huileux. Nos convoyeurs d’aliments pour animaux de compagnie sont également bien adaptés aux fabricants qui changent fréquemment de recettes.

Pour la production de nourriture pour animaux sous forme d'aliments secs, où le processus est généralement effectué à des volumes élevés (tonnes par heure), nos systèmes de transporteurs sont plus adaptés aux opérations à plus petite échelle. Nous nous concentrons sur le déplacement de petits lots, tels que le micro-dosage, la manipulation de micro-ingrédients (quelques kilogrammes de matériaux) ou le transport d'additifs.

Produits de santé pour animaux de compagnie - applications dans la fabrication de médicaments vétérinaires

Les transporteurs à vide Piab manipulent divers matériaux essentiels à la production de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie.

Optimisation du processus de fabrication des cathodes

Les transporteurs Piab manipulent une large gamme de matériaux, y compris

les poudres : API, excipients et lait en poudre.
Granulés : Formulations prêtes pour le pressage ou l’encapsulation de comprimés.
Matériaux sensibles : Poudres lyophilisées nécessitant une manipulation douce.

Des réglementations strictes sont faciles à respecter avec les transporteurs Piab. Ils sont également capables de manipuler des matériaux sensibles avec soin. Dans le secteur pharmaceutique pour animaux, maintenir l'intégrité et l'efficacité des ingrédients actifs est essentiel, tout comme la précision dans le mélange et le mixage. Tout comme la production de médicaments pour humains, les médicaments pour animaux doivent également être produits en maintenant la cohérence des formules pour atteindre des compositions et des dosages exacts.

Choisissez l'équipement de convoyage qui ne nuit pas à vos ingrédients et produits tout en étant conforme aux régulations de l'industrie des médicaments pour animaux de compagnie.

Trouvez les produits les mieux adaptés à vos besoins

Avantages du transport des ingrédients et des produits de nourriture pour animaux avec Piab.


Les systèmes de transport par vide de Piab offrent une solution polyvalente et efficace à plusieurs défis dans le processus de fabrication de la nourriture pour animaux, assurant un fonctionnement plus fluide et une qualité de produit supérieure.

 

Déplacer les croquettes fragiles

La manipulation de croquettes fragiles nécessite une méthode de transport douce mais efficace pour éviter la casse. Les transporteurs à vide offrent un système hermétique et fluide qui minimise le risque d'endommager les croquettes délicates.

 

Transport des micro-ingrédients

La précision est essentielle lorsqu'il s'agit de micro-additifs et de micro-ingrédients, qui sont souvent ajoutés en petites quantités. Les transporteurs à vide sont idéaux pour manipuler avec précision ces matériaux, garantissant un dosage constant et précis tout au long du processus de production.

 

Réduire le travail manuel

Nos transporteurs de nourriture pour animaux réduisent considérablement la manutention manuelle des matériaux, ce qui aide à minimiser les risques ergonomiques associés au levage, au transport et au versement répétitifs. En automatisant ces tâches, les fabricants de nourriture pour animaux peuvent créer un environnement de travail plus sûr et améliorer l'efficacité globale.

Solution peu encombrante

Avec leur conception compacte, les transporteurs à vide Piab sont parfaits pour les installations avec une surface limitée et des hauteurs de bâtiment réduites. Ils peuvent être facilement intégrés dans les lignes de production existantes, optimisant l'utilisation de l'espace disponible sans compromettre la performance.

Nettoyage facile

Nos transporteurs de nourriture pour animaux sont conçus pour un démontage et un nettoyage faciles, permettant des changements rapides entre les lots tout en maintenant des standards d'hygiène élevés. Cela garantit que la contamination croisée est évitée et que l'intégrité de chaque recette est préservée.

Faible niveau de bruit

Faible niveau sonore Les faibles niveaux de bruit sont un avantage supplémentaire, contribuant à un environnement de travail plus silencieux et plus confortable.

Ce que disent les clients de nos transporteurs à vide pour la nourriture pour animaux.

Transport de micro-additifs pour l'alimentation des animaux de compagnie et d'élevage


En Pologne, Conberg a mis en œuvre les transporteurs à vide de Piab pour aborder la manipulation des micro-additifs dans la production d'aliments pour animaux. Positionné à huit mètres au-dessus du sol, le système assure un transfert précis et sans poussière d'ingrédients tels que les enzymes et les vitamines, améliorant à la fois l'efficacité et l'ergonomie dans le processus.

Lisez leur histoire ici

Souhaitez-vous consulter un ingénieur ?

Notre équipe d'ingénieurs en applications et de partenaires est prête à vous aider à choisir la solution de transport pneumatique idéale pour vos besoins de production de nourriture pour animaux. Remplissez le formulaire si vous souhaitez obtenir une assistance personnalisée.

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail