Les nutraceutiques ou compléments alimentaires sont produits dans une industrie passionnante avec divers défis. Les produits peuvent varier des comprimés et gélules aux produits en poudre et même aux gommes. Les fabricants doivent souvent appliquer de l'équipement de qualité alimentaire sur leurs lignes de production, mais parfois même suivre les protocoles cGMP. Quel que soit le cas, les matériaux solides typiquement utilisés peuvent facilement être manipulés par le bon transporteur à vide Piab.
 

Aller de l’avant

FAQ

 


Équipement de fabrication de nutraceutiques par Piab

Voici comment les systèmes de transport de Piab assurent une production fluide de nutraceutiques ou de compléments alimentaires.

Ramasser des matériaux solides dans un fût, un IBC, un sac ou un big bag

La production de nutraceutiques commence par l'introduction des ingrédients dans le processus avec la bonne méthode. Piab propose une large gamme d'accessoires, tels que des baguettes d'alimentation, des buses d'alimentation pour prélever des matériaux à partir de fûts ou d'IBC, un poste pour sac pour vider les sacs, et des options de déchargement de grands sacs avec des adaptateurs d'alimentation pour réguler le ratio air/matériau.

d’alimentationen cuve

Transporter des nutraceutiques vers et depuis les mélangeurs et les unités de mélange, les tamis, les mélangeurs en V, et la décharge de séchage en lit de fluide.

Le mélange est un fonctionnement hautement complexe, et il est crucial d'avoir la bonne solution de mélange et de transport dès le départ. Cela aide à garantir un contrôle complet sur les nombreux facteurs affectant l'efficacité du mélange et la qualité du produit final. Les systèmes de transport Piab jouent un rôle crucial dans le fonctionnement efficace des processus de mélange et de mélange dans la fabrication de compléments alimentaires, y compris le cas particulier de l'alimentation des mélangeurs en V. De plus, ils sont utilisés dans le processus pour alimenter les tamis ou pour décharger les séchoirs à lit fluidisé, entre autres.

Transport du matériau supplémentaire vers la remplisseuse de gélules

Après le traitement primaire, comme le mélange et le brassage, le mélange de matériau de supplément, qu'il s'agisse de poudre ou de granulés, doit également être transporté vers les machines de remplissage. Les transporteurs Piab transportent le matériau de supplément vers les stations de remplissage de gélules, le distribuant dans les gélules.

Les gélules vides doivent également être transportées de leurs conteneurs de stockage aux stations de remplissage. Des transporteurs sont utilisés pour déplacer les gélules vides de manière ordonnée afin d'assurer un approvisionnement continu pour les machines de remplissage.

d’alimentationà tablettepresse

Alimenter la presse à comprimés

La productivité et l'ergonomie de l'espace de travail peuvent être grandement améliorées avec le transport par vide Piab. L'alimentation de la presse à comprimés devient facile, et les comprimés prêts peuvent être déplacés en douceur vers l'enrobeuse de comprimés ou vers la ligne d'emballage et conditionnement. La séparation des matières premières dans les mélanges et l'écaillage des comprimés sont évités avec le transporteur à vide Piab approprié, ce qui conduit à une efficacité et une productivité accrues.

Remplir les sachets nutraceutiques

La société autrichienne Kora Füll GmbH utilise les transporteurs piFLOW®p pour remplir efficacement les superaliments dans des sachets stick. Leur décision était basée sur l'excellente assistance locale de Piab, le nettoyage et la maintenance faciles, ainsi que sur la sécurité et le confort accrus au travail. Dans cet exemple, leur transporteur à vide Piab fonctionne avec une capacité de 500 kg/h et transporte des matériaux en poudre sur une distance de 10 mètres.

Lire l’article complet

nutraceutiques-kora-web-taille-1

Emballage de suppléments et de nutraceutiques

Après que les gélules sont remplies et scellées et/ou que les comprimés sont pressés et enrobés, ils sont généralement emballés et conditionnés dans des bouteilles, des plaquettes alvéolées ou d'autres conteneurs. Les systèmes de transporteur Piab sont utilisés pour transporter les gélules ou les comprimés vers les stations d'emballage et de conditionnement, d'étiquetage et de capsulage pour le processus final avant la distribution.

Demandez-nous n’importe quoi.

Recevez des consultations et des conseils gratuits de nos spécialistes de l’automatisation sur la façon de renforcer votre processus.

Votre question

Une solution d’automatisation aux applications multiples

L’industrie nutraceutique est un monde entre l’industrie alimentaire et l’industrie pharmaceutique et peut couvrir diverses pratiques allant de la production d’aliments fonctionnels ou de compléments alimentaires à la production pharmaceutique stérile. Cette variété implique une diversité d’exigences pour la fabrication du matériel, tout en préservant l’intégrité du produit comme une exigence standard. La plupart des équipements de transport doivent être de qualité alimentaire uniquement, mais dans certains cas, des règles plus rigoureuses s’appliquent, surtout si le matériau transporté présente un risque pour la santé des opérateurs.

piFLOW ® pour l'industrie nutraceutique

Piab® propose une large gamme de convoyeurs à vide pour tous ces besoins, y compris des convoyeurs alimentaires et antistatiques avec des certifications ATEX pour la poussière ou les gaz ATEX. Pour transporter des poudres et des granulés, l’un des modèles piFLOW®p ou piFLOW®c est recommandé, en fonction de la capacité nécessaire, des caractéristiques du matériau et même du niveau d’intervention manuelle de l’opérateur lors de la configuration et de l’utilisation continue.

 

Le piFLOW®p est disponible avec quatre niveaux d’automatisation différents, allant du produit standard au réglage automatique entièrement automatisé. Pour transférer des comprimés ou d’autres matériaux plus vulnérables, nous vous recommandons d’utiliser piFLOW®t, équipé de la technologie piGENTLE® pour éviter d’ébrécher les comprimés pendant le transfert.

Les transporteurs à vide peuvent être appliqués à travers plusieurs étages de la ligne de production, y compris le chargement et la décharge des presses à comprimés, des machines de remplissage de gélules, des unités de mélange, des compacteurs à rouleaux et des chargeurs à vis jusqu'à l'emballage et conditionnement. Une idée reçue courante sur le transport par vide est qu'il endommage nécessairement le produit ou entraîne une séparation du produit dans les mélanges de poudre. Avec les réglages appropriés et la bonne taille, les transporteurs Piab surmontent ces défis, vous n'avez donc pas à vous soucier des variations dans la formulation du produit. La petite empreinte permet également une disposition flexible.

Il était important pour nous que le transporteur puisse être nettoyé non seulement dans les plus brefs délais, mais aussi avec soin afin qu’aucun résidu du produit précédent ne contamine le suivant, en particulier dans le cas des allergènes, ce qui représenterait un refus absolu.

– Merlin Wintersteiger, directeur général de Kora

Pourquoi transporter avec Piab ?

ressource

Répond aux exigences

Tous les transporteurs à vide Piab répondent à diverses exigences applicables dans l'industrie nutraceutique. Nos ingénieurs d'application peuvent aider à choisir le bon équipement à utiliser.

Configuration

Assure la productivité

L'approvisionnement en matériaux ne dépend pas des capacités physiques de l'opérateur et assure un processus continu. Éviter la manutention manuelle contribue également à une meilleure santé et sécurité au travail, tout en augmentant le temps de fonctionnement du système.

chimie

Évite la ségrégation des produits

Les produits en poudre restent constants dans le processus de transport. Les comprimés et les particules fines, en revanche, ne seront pas endommagés grâce au processus de transport doux.

plaques métalliques

Faible encombrement

Les transporteurs à vide Piab ont une conception compacte et modulaire qui leur permet d'être facilement modernisés, entretenus et nettoyés. Ils s'adaptent également aux espaces restreints lorsqu'ils doivent être montés au-dessus de plus grands équipements, tels que les machines d'emballage et de conditionnement.

piFLOW®p en situation réelle

nutraceuticals-kora-web

piFLOW®p en maintenance

nutraceutiques-kora-web-taille-2

Un opérateur inspecte le piFLOW®p

nutraceutiques-kora-web-taille-3

piFLOW®p alimentant une machine de remplissage de sachets

piFLOW®p

piFLOW®p

Obtenez de l’aide pour choisir votre équipement de convoyage idéal !

Découvrez ce qui s’applique à vos matières premières et produits ! Remplissez le formulaire pour obtenir des conseils personnalisés gratuits de nos ingénieurs ainsi que des comparaisons avec d’autres technologies afin de trouver la meilleure solution pour vos besoins.

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail