Solution Custom Line
Des composants optimisés aux concepts de manutention complets
Notre engagement
Lorsque le standard ne suffit pas, la productivité ne doit pas attendre. Chaque application est différente. Parfois, un produit standard convient. Parfois, une petite personnalisation fait toute la différence. Et parfois, une solution entièrement conçue est nécessaire. La gamme Custom Line de Piab vous donne accès aux trois — sans forcer la complexité là où elle n'est pas nécessaire. Nous évaluons d’abord le standard et ne personnalisons que lorsque cela crée une réelle valeur ajoutée.
Ingénierie axée sur le client
Flexibilité sans compromis
Expertise de confiance
Personnalisation - Là où cela crée de la valeur
Custom Line n’est pas une seule personnalisation.
C’est une approche d’ingénierie flexible.
Dans de nombreux cas, il est possible d'améliorer les performances en adaptant un seul composant, tel qu'une ventouse, un module d'éjection ou un accessoire.
Lorsque cela est nécessaire, cela peut évoluer vers des assemblages EOAT intégrés ou des solutions de manutention entièrement conçues. Notre objectif n'est pas de surdimensionner.
Le périmètre est défini par votre application - et non pas par des packages prédéfinis.

Qu’est-ce qui peut faire l’objet d’une personnalisation ?

Composants personnalisés
Petits changements. Impact immédiat.
Ajustements ciblés de la géométrie, du matériau ou des performances.
Souvent mis en œuvre avec des délais courts et un impact minimal sur votre installation actuelle.
- Ventouses et adaptations de matériaux
- Éjecteurs à vide et modules
- Accessoires et interfaces
EOAT et assemblages avec personnalisation
Lorsque les capacités de configuration standard limitent votre potentiel.
Nous réalisons la conception de systèmes d’assemblages adaptés à votre produit, à votre schéma de mouvement et à vos contraintes d’espace — offrant précision et stabilité là où les solutions standard ne suffisent pas.
- Préhenseurs intégrés
- Outils multi-ventouses
- Dispositions spécifiques à l’application


Solutions entièrement conçues
Pour les processus où les performances ne peuvent être compromises.
Lorsque la fiabilité, l'intégration ou l'évolutivité sont les clés du succès, nous concevons des solutions complètes de manutention par le vide vide adaptées à votre environnement de production.
- Concepts de manutention complets
- Applications complexes ou exigeantes
- Processus nouveaux ou non standard
Du concept à la mise en œuvre
Les projets Custom Line commencent toujours par la compréhension de votre application. Selon l'ampleur du projet, le processus peut être court et ciblé, ou élargi pour des solutions plus complexes.

Demande reçue

Réunion initiale

Développement de la solution

Alignement et validation

Service après-vente
Les étapes typiques peuvent inclure les étapes ci-dessus, mais pour la personnalisation au niveau des composants, ce processus est souvent raccourci et simplifié.
Contactez nos experts Custom Line
Nos ingénieurs vous aident à identifier où la personnalisation crée un véritable avantage — des composants optimisés aux systèmes complets conçus par la conception.

Exemples de livraisons Custom Line

Les livraisons Custom Line sont développées pour répondre aux besoins spécifiques des clients lorsque les solutions standards ne suffisent pas. Les solutions présentées ici reflètent des conceptions axées sur l’application — des composants adaptés aux concepts de poignée conçus — créées pour des processus et environnements définis. Grâce à une conception modulaire et paramétrique, des configurations similaires peuvent souvent être ajustées pour s'adapter à de nouvelles applications ou contraintes.
Les solutions sur mesure, Custom Line, sont utilisées dans la fabrication de cellules et modules de batterie, où les exigences de manipulation varient selon le format, le processus et l’environnement de production. Les systèmes basés sur le système de vide assurent un positionnement précis, une flexibilité et une intégration fiable pour les cellules prismatiques, cylindriques et en poche. Les conceptions sont adaptées aux conditions spécifiques de chaque application et alignées sur les configurations de production existantes.

FAQ - Solution Custom line
Quelle est la complexité du processus de personnalisation Custom Line
Le processus dépend de la portée du cadre. La personnalisation au niveau des composants est généralement courte et ciblée. Des applications plus complexes peuvent nécessiter des étapes supplémentaires telles que le développement du concept, la validation et l’alignement avant la mise en œuvre.
À quel moment devons-nous impliquer Piab dans le processus ?
Le plus tôt sera le mieux. Une implication précoce nous permet d'évaluer si des produits standard peuvent être utilisés ou si une personnalisation ciblée améliorerait le résultat, réduisant ainsi les modifications et les risques ultérieurs.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
Nous avons généralement besoin de comprendre le produit traité, le déroulement du processus, les conditions environnementales, les exigences en matière de performances et toutes les contraintes liées à l'espace, à la vitesse ou à l'intégration.
Le Custom Line (la personnalisation) ne s’applique-t-elle qu’à certains secteurs ?
Non. Bien que Custom Line soit couramment utilisée dans des secteurs tels que l’emballage et conditionnement, la Fabrication de batteries, l’automobile et la logistique, cette approche s’applique à un large éventail d’applications où les exigences de manutention vont au-delà des solutions standards.
Quel type d'assistance est disponible après la livraison
Les livraisons Custom Line sont prises en charge par l'organisation mondiale de Piab. En fonction de l'étendue, cela peut inclure la documentation, le suivi et l'assistance continue pour les applications.
Que se passe-t-il si nos exigences changent au cours du projet ?
Les modifications sont examinées avec votre interlocuteur Piab. Les conceptions étant souvent modulaires, les ajustements peuvent généralement être gérés sans avoir à recommencer tout le processus.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.