GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper - 1
Numéro d'article: 0214354
18 Variantes

GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GRZ 10-10 Pince carotte/pièce à mors moletés
    0213190
  • GRZ 10-10 ST Pince carotte/pièce à mors en dents de scie
    0213196
  • GRZ 10-10 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile
    0213202
  • GRZ 10-10 C-P Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur PNP
    0213344
  • GRZ 10-10 C-P8 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur PNP avec connecteur
    0213353
  • GRZ 10-10 C-N Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN
    0213358
  • GRZ 10-10 C-N8 Pince à carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN avec connecteur
    0213396
  • GRZ 10-10 STC-P Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP
    0213468
  • GRZ 10-10 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur
    0213469
  • GRZ 10-10 STC-N Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN
    0213478
  • GRZ 10-10 STC-N8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur
    0213741
  • GRZ 10-10 NPC-P Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur PNP
    0213750
  • GRZ 10-10 NPC-P8 Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur PNP avec connecteur
    0213751
  • GRZ 10-10 STC-N Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur NPN
    0213752
  • GRZ 10-10 NPC-N8 Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur NPN avec connecteur
    0213753
  • GRZ 10-10 KT Part/Sprue Gripper
    0214360
  • GRZ 10-10 A Part/Sprue Gripper
    0214354
  • GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
    0214356

Fonctionnalités

  • Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
  • Fonction de rappel par ressort à simple effet.
  • Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
  • Finition anodisée.
  • Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
  • Exigence - air sec filtré.