GRN 12-10-20 Needle Gripper - 1
Numéro d'article: 0214351
4 Variantes

GRN 12-10-20 Needle Gripper

Ideal for gripping fabric or mesh.Normally used in insert molding applications.Adjustable needle length.Replacement needles also available.*Includes sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirements:Maximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GRN 12-10 SL Needle Gripper
    0214348
  • GRN 12-10 X Needle Gripper
    0214349
  • GRN 12-10-14 Needle Gripper
    0214350
  • GRN 12-10-20 Needle Gripper
    0214351

Fonctionnalités

  • Ideal for gripping fabric or mesh.
  • Normally used in insert molding applications.
  • Adjustable needle length.
  • Replacement needles also available.
  • *Includes sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.