Numéro d'article: 0213350
8 Variantes
GZ20-AS50-40-95 Pince carotte/pièce à mors profilés et capteur
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
Fonctionnalités
- Actionnement des mors par deux pistons.
- Pas de ressort à récupération en interne, donc pas de perte de puissance.
- Large gamme de mors pouvant être associés.
- Diamètre de montage D = 20 mm ou M17 x 1
- 100 % compatible avec les produits courants.
- Tous les composants sont anodisés et offrent d'excellentes propriétés de coulissement ainsi que la meilleure protection possible contre l'usure.
- Capteur avec câble de 2 m (version -90 / -91).
- Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).
- Les mors se changent simplement en desserrant les embouts de sécurité.