Numéro d'article: 0213349
17 Variantes
GZ20-AS50-10-95 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0213345
0213346
0213347
0213348
0213349
0213350
0213351
0213352
0216297
0216300
0216301
0216298
0216299
0216302
0216303
0216304
0216306
Fonctionnalités
- Actionnement des mors par deux pistons.
- Pas de ressort à récupération en interne, donc pas de perte de puissance.
- Large gamme de mors pouvant être associés.
- Diamètre de montage D = 20 mm ou M17 x 1
- 100 % compatible avec les produits courants.
- Tous les composants sont anodisés et offrent d'excellentes propriétés de coulissement ainsi que la meilleure protection possible contre l'usure.
- Capteur avec câble de 2 m (version -90 / -91).
- Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).
- Les mors se changent simplement en desserrant les embouts de sécurité.