Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00 - 1
Numéro d'article: 0216297
17 Variantes

Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GZ20-AS50-10-10 Pince carotte/pièce à mors moletés
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Pince carotte/pièce à mors longs
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Pince carotte/pièce à mors à patins
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Pince carotte/pièce à mors profilés et capteur
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Pince carotte/pièce à mors long et capteur
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur
    0213352
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00
    0216297
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 12-12 GZ20-AS50-12-12
    0216300
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-40 GZ20-AS50-40-40
    0216301
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40
    0216298
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-90 GZ20-AS50-10-90
    0216299
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-90 GZ20-AS50-40-90
    0216302
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 41-91 GZ20-AS50-41-91
    0216303
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 50-90 GZ20-AS50-50-90
    0216304
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 60-90 GZ20-AS50-60-90
    0216306

Fonctionnalités

  • Actionnement des mors par deux pistons.
  • Pas de ressort à récupération en interne, donc pas de perte de puissance.
  • Large gamme de mors pouvant être associés.
  • Diamètre de montage D = 20 mm ou M17 x 1
  • 100 % compatible avec les produits courants.
  • Tous les composants sont anodisés et offrent d'excellentes propriétés de coulissement ainsi que la meilleure protection possible contre l'usure.
  • Capteur avec câble de 2 m (version -90 / -91).
  • Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).
  • Les mors se changent simplement en desserrant les embouts de sécurité.