Numéro d'article: 0213257
4 Variantes
RPL 4 Boîte à relais
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0213256
0213257
0213258
0213259
Fonctionnalités
- Réduit le câblage d'interface et optimise l'utilisation des entrées du contrôleur en fournissant jusqu’à 2 entrées pour points de terminaison et de distribution d'alimentation.
- Les entrées/sorties peuvent être soit de type Source (PNP), soit de type Sink (puits, NPN), soit les deux
- Boîtier et serre-câbles inclus
- Bornes accessibles facilitant le câblage
- Installation possible en « Snap Track » sur montage DIN
- Circuits intégrés logiques assurant une longue durée de vie
- Fonction « Traversée » sur les KK
- Logique « ET » sur les RPL
- Le RPL peut convertir les signaux PNP en signaux NPN et les signaux NPN en signaux PNP
- Brevet américain n°6 812 593