GGE 30-200 Bras de préhension coudé - 1
Numéro d'article: 0213110
4 Variantes

GGE 30-200 Bras de préhension coudé

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GGE 10-90 Bras de préhension coudé
    0213107
  • GGE 14-120 Bras de préhension coudé
    0213108
  • GGE 30-200 Bras de préhension coudé
    0213110
  • GGE 20-150 Bras de préhension coudé
    0213109

Fonctionnalités

  • Prolonge et monte les ventouses sur les brides de fixation.
  • Port latéral permettant le raccordement rapide de flexibles pneumatiques.
  • La partie supérieure ajuste l'angle pour s'adapter au contour de la pièce.
  • Lors du serrage d’arbres, le couple de serrage maximal recommandé pour les vis de serrage M5 est de 5,6 N-m.
  • Bras monobloc pour applications à haute résistance.
  • Application d’outillage de préhension « verte ».