Swivel arm slide on, 100mm extension, 19mm pin function attachment - 1
Numéro d'article: Swivel arm slide on 100, pin 19
9 Variantes

Swivel arm slide on, 100mm extension, 19mm pin function attachment

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Variantes

  • Swivel arm slide on, 50mm extension, 16mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Swivel arm slide on, 50mm extension, 19mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Swivel arm slide on, 50mm extension, ball joint function attachment
    Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Swivel arm slide on, 100mm extension, 16mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Swivel arm slide on, 100mm extension, 19mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Swivel arm slide on, 100mm extension, ball joint function attachment
    Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Swivel arm slide on, 150mm extension, 16mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Swivel arm slide on, 150mm extension, 19mm pin function attachment
    Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Swivel arm slide on, 150mm extension, ball joint function attachment
    Swivel arm slide on 150, ball joint

Fonctionnalités

  • Montage standard sur barres de 25 mm ou de 1".
  • Réglage facile par simple vis.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.