Découvrez le filtre fritté de Piab : le nouveau standard en filtration par transporteur sous vide

Dans une usine alimentaire, pharmaceutique ou chimique, peu de gens entrent en pensant aux filtres. Vous pensez au débit, au nettoyage des fenêtres, aux résultats d’inspection et aux appels que vous recevez quand une ligne s’arrête. Pourtant, si souvent, un petit filtre fissuré, bouché ou mal nettoyé est exactement ce qui vole votre temps.
Le nouveau filtre fritté de Piab est conçu précisément pour cette réalité. Fabriqué comme un seul corps en polyéthylène fritté, sans joints collés ni joints, il est conçu pour accomplir sa tâche silencieusement jour après jour, supportant les conditions réelles des installations sans fissures, déformations ou perte de résistance. Moins de points faibles signifie moins de surprises, moins d’arrêts imprévus, et moins de fois où il faut démonter de l’équipement juste pour réparer un filtre défectueux.
Conçu pour la disponibilité, l’hygiène et un nettoyage facile
le filtre fritté est fabriqué en polyéthylène sans PFAS, sûr pour l’alimentation et l’industrie pharmaceutique, et conforme aux normes de qualité alimentaire de l’UE et des États-Unis, ce qui vous permet de lui faire confiance autour des produits sensibles. Il résiste aux matériaux corrosifs et à des températures de nettoyage élevées allant jusqu’à 121 °C et est conçu pour être lavé et réutilisé à plusieurs reprises sans perdre en performance. Vous pouvez la nettoyer à l’air comprimé, un lavage humide ou la stérilisation, même en manipulant des poudres collantes ou qui s’entrecroisent, tout en restant sur une filtration stable.
Sa géométrie torsadée et compacte est rendue possible par des outils produits par fabrication additive, offrant une grande surface de filtration et une grande résistance dans la même empreinte que les filtres conventionnels. La conception monocoque élimine les crevasses et les espaces où la poudre peut se cacher ou s’accumuler, facilitant ainsi un nettoyage approfondi. Parce qu’il est fabriqué à partir d’un seul matériau, il n’existe pas de joints qui se comportent différemment sous les cycles de pression ou de température, ce qui aide à garder les débits et la performance des processus prévisibles à travers les changements de vitesse et les changements de produit.
Traçable et prêt pour la maintenance numérique
Chaque filtre fritté comprend une puce NFC pouvant être scannée avec des smartphones compatibles NFC. Une simple tape mène votre équipe directement à la page produit correcte sur piab.com, avec les consignes de nettoyage, les données techniques et la documentation directement liées au filtre qu’ils ont en main. Cela facilite la standardisation de l’utilisation et du nettoyage des filtres et permet de fournir l’assistance lors des audits sans chercher des fichiers.
La fonction NFC permet également la traçabilité et une gestion plus intelligente des filtres. Vous pouvez associer des filtres à des matériaux ou des lignes spécifiques, suivre l’utilisation, et évoluer vers une pratique de maintenance plus numérique et basée sur les données, au lieu de dépendre d’étiquettes manuscrites ou de mémoire. (Cette dernière fonction est disponible avec les smartphones Android avec NFC et iPhone 7 ou versions ultérieures avec iOS 13+ via une application tierce courante pour la création NFC, non fournie par Piab.)
Pour un responsable du fonctionnement, un responsable d’installation ou un ingénieur sur site, le filtre fritté est plus qu’une nouvelle cartouche. C’est un composant durable, hygiénique et traçable qui aide à réduire les arrêts imprévus, à allonger les intervalles de nettoyage et de remplacement, à simplifier les inspections et à donner à votre équipe un accès instantané aux informations dont elle a besoin.
Disponible dès maintenant – et d’autres variantes à venir
Nous introduisons la gamme de filtres frittés avec une variante initiale de produit. D’autres tailles et variantes seront ajoutées progressivement, afin que vous puissiez adapter le même concept de filtration robuste et hygiénique à davantage de systèmes et d’applications au fil du temps. Si vous avez des besoins spécifiques aujourd’hui, contactez Piab ; nous vous aiderons à trouver le meilleur choix et à vous tenir informé au fur et à mesure que la gamme s’élargit.
Découvrez le nouveau filtre fritté et contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour vos problèmes de transport d’aspirateur !