Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces

Publié 26/05/2026
Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces

Piab lance piEVO, une nouvelle pompe éjectrice à vide configurable développée spécifiquement pour les convoyeurs pneumatiques à vide dans les applications exigeantes de poudre et de granules. piEVO offre une production de vide rapide et fiable qui permet d’assurer un transport stable et cohérent avec moins d’arrêts imprévus.

Avec sa disposition modulaire et ses multiples options de montage, piEVO est facile à intégrer dans de nouvelles installations et facile à adapter dans des lignes existantes à l’aide de transporteurs piFLOW®p. La conception épurée, moderne et conviviale offre un accès facile grâce aux outils courants, réduisant ainsi le temps et les coûts de maintenance tout en maintenant un temps de disponibilité élevé.

piEVO prend également en charge la manipulation d’une large gamme de matériaux. Les fonctions de sécurité intégrées contribuent à protéger à la fois les équipements et les produits, tandis que la conformité aux standards CE, REACH et RoHS soutient un fonctionnement global et sécurisé.

Pour garantir des conditions de fonctionnement optimales, le piEVO dispose d’un niveau sonore réduit de <78 dBA, grâce à un silencieux optimisé.

L’installation a également été simplifiée et sécurisée grâce à une fixation de montage permettant une installation individuelle sur le transporteur à vide, aidant les utilisateurs à gagner du temps lors de la mise en service et de la mise en service. piEVO est compatible avec les boîtiers de commande existants et mécaniquement préparé pour les futures options de surveillance de l’état. Cela offre aux utilisateurs de transporteurs à vide un chemin clair de mise à niveau à mesure que leurs besoins en automatisation et en compréhension augmentent.

piEVO est la première étape de la prochaine génération de technologie du vide de Piab pour la manutention de poudres – prête à être utilisée aujourd’hui et préparée pour la suite.

piEVO est lancé sous forme de produit configurable – ce qui vous permet d’atteindre les performances et le coût de cycle de vie optimaux pour votre installation de transport spécifique, au lieu d’adapter votre processus à une conception de pompe fixe. Une fois inscrit sur MyPiab, votre piEVO configuré est visible dans MyProduct, ce qui facilite l’identification exacte de la configuration que vous avez dans la gamme et la commande des bonnes pièces de rechange dès que vous en avez besoin. Chaque piEVO est également préparé pour une traçabilité à 100 %, vous savez toujours exactement quelle configuration est installée sur votre site – ce qui permet un dépannage plus rapide, une planification de maintenance plus facile et un fonctionnement sécurisé et conforme sur le long terme.

Configurez votre piFLOWp avec le configurateur piEVO ou configurez votre piEVO dès aujourd’hui !

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Pays
Je veux recevoir les dernières nouvelles sur
Transfert de solutions

Partager l'article