Numéro d'article: 0128999
3 Variantes
piSAVE® optimize seul -25 à -70 kPa G3/8"
Des pompes à vide différentes ont besoin d'une pression d'alimentation différente pour atteindre leurs performances optimales. Un Filtre Régulateur permet de régler manuellement et facilement la pression à la valeur souhaitée et d'éliminer les particules contenues dans l'air comprimé. Un régulateur piloté règle la pression d'alimentation automatiquement en fonction des besoins.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0128999
- 0129000
- 0129002
Fonctionnalités
- Régulateur de vide proportionnel, entièrement pneumatique et destiné aux pompes/éjecteurs à vide à air comprimé.
- La pression d'alimentation de la pompe/éjecteur est automatiquement régulée et controlée pour maintenir le niveau de vide préréglé. La consommation d'air/d'énergie est limitée au minimum pour l'application (optimisée).
- Recommandé sur les applications étanches et à fuites pour économiser l'énergie et assurer le niveau de vide demandé.
- Port supplémentaire pour vacuomètre.
- Port de ventilation avec filtre.
- Raccords d'air comprimés tournants.
- Le piSAVE® optimize démarre avec la pression /débit d'air comprimé au maximum sur la pompe / éjecteur, jusqu'à ce que le vide se crée.
- Equerre de fixation à part.
- Kit d'évolution - proposé pour intégration sur les pompes à vide piCLASSIC et Classic.