Nouveau
Vacuostat PS.VS (analogique et numérique) - 1
Numéro d'article: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)

Vacuostat PS.VS (analogique et numérique)

PS.VS est un vacuostat électronique compact doté d'une sortie de commutation numérique préréglée et d'un signal analogique couvrant -100 ... 0 kPa. La LED multicolore donne un retour d'information clair à distance. Un NFC intégré permet à l'utilisateur de personnaliser les paramètres avec une protection par code PIN en option, et lui permet de consulter les statistiques et les diagnostics via l'application Piab Connect. Disponible avec un montage droit ou angulaire et quatre connexions pneumatiques différentes, il s'intègre facilement dans les EOAT et les machines, ou se monte sur des composants pneumatiques. Boîtier compact et léger fabriqué à partir de plastiques biosourcés robustes.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Vacuostat électronique avec une sortie de commutation PNP ou NPN et une sortie analogique de niveau de vide, 1-5 V ou 4-20 mA.​
  • Points de commutation préréglés -30, -40, -50, -60 ou -70 kPa, programmables par NFC (Near Field Connection) avec l'application Piab Connect.​
  • Plage de mesure -100 ... 0 kPa.​
  • Disponible avec des connexions pneumatiques droites ou coudées tige 6 mm, tige 1/4", pivot M5 ou pivot G1/8" pour permettre un angle de montage optimal et un câble ouvert de 3 m pour permettre un acheminement flexible.​
  • Une LED multicolore indique clairement l'état de commutation et les performances du système.​
  • Programmation conviviale des réglages (point de commutation, hystérésis et modes de fonctionnement) par NFC avec l'application Piab Connect, avec protection optionnelle des modifications par code PIN. ​
  • Statistiques et diagnostics intégrés, notamment le compteur de cycles de vide, le premier temps au point de consigne et les codes d'erreur lisibles via NFC avec l'appli Piab Connect.
  • Les réglages des commutateurs peuvent être facilement copiés d'un commutateur à l'autre par NFC à l'aide de l'application Piab Connect, même sans connexion électrique.