Nouveau
Capteur de vide PS.VA (analogique) - 1
Numéro d'article: Vacuum sensor PS.VA (analog)

Capteur de vide PS.VA (analogique)

PS.VA est un capteur de vide électronique compact à sortie analogique, permettant une mesure continue de -100 ... 0 kPa. Disponible avec plusieurs connexions pneumatiques et un câble ouvert de 3 m, son boîtier est fabriqué à partir de plastiques robustes d'origine biologique. Il s'intègre facilement dans les EOAT et les machines, ou se monte sur des composants pneumatiques, fournissant un retour d'information fiable aux commandes et aux systèmes de diagnostic.​

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Capteur de vide électronique petit et léger avec sortie analogique 1-5 V ou 4-20 mA.​
  • Plage de mesure -100 ... 0 kPa.​
  • Disponible avec un raccord pneumatique coudé, tige 6 mm, tige 1/4", pivot M5 ou pivot G1/8" pour permettre un angle de montage optimal.​
  • Le câble ouvert de 3 m permet un acheminement flexible.