Vacuostat, inductif universel, préréglé (-30 kPa) - 1
Numéro d'article: 3116090
4 Variantes

Vacuostat, inductif universel, préréglé (-30 kPa)

Notre gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou pré-réglés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuostat, inductif universel, réglable par bouton Ø6
    0104350
  • Vacuostat inductif universel, réglable à l'aide d'un bouton
    3116064
  • Vacuostat, inductif universel, préréglé (-10 kPa)
    3116089
  • Vacuostat, inductif universel, préréglé (-30 kPa)
    3116090

Fonctionnalités

  • Convertit un niveau de vide en un signal logique 24VDC.
  • La membrane soumise à la dépression est reliée à un détecteur inductif universel.
  • Câble intégré avec sortie sur fils nus.
  • Fonctions de sortie PNP NO/NF ou NPN NO/NF.
  • Le vacuostat doit être obligatoirement branché en série avec la charge.