Vacuostat, pneumatique, préréglé (NO 65 -kPa) - 1
Numéro d'article: 3116085
7 Variantes

Vacuostat, pneumatique, préréglé (NO 65 -kPa)

Notre gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou pré-réglés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuostat, pneumatique, réglable par vis (NC)
    3116014
  • Vacuostat, pneumatique, réglable avec vis ou bouton (NO)
    3116062
  • Vacuostat, pneumatique, réglable avec vis ou bouton (NF)
    3116063
  • Vacuostat, pneumatique, préréglé (25 kPa - NO)
    3116084
  • Vacuostat, pneumatique, préréglé (NO 65 -kPa)
    3116085
  • Vacuostat, pneumatique, préréglé (NF 30 -kPa)
    3116087
  • Vacuostat, pneumatique, préréglé (NC 70 kPa)
    3116088

Fonctionnalités

  • Convertit un niveau de vide en un signal pneumatique.
  • Une membrane soumise à la dépression est reliée à un interrupteur pneumatique.
  • Seuil du niveau de vide réglable ou préréglé.