Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO - 1
Numéro d'article: 0124450
8 Variantes

Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO

La gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou préréglés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuostat VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostat VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostat VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostat VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostat VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuostat VS4128 70 kPa, M12 PNP NO
    0110632

Fonctionnalités

  • Vacuostat préréglé avec sortie numérique.
  • Conception robuste et compacte avec raccord pivot à 90° G1/8" pour une installation facile.
  • Le modèle VS4118 à câblage fixe offre des fonctionnalités PNP NO/NC ou NPN NO/NC.
  • Le modèle VS4128 est adapté aux E/S enfichables. Disponible en versions PNP NO ou NPN NO.
  • Possibilité de connecter plusieurs unités en série à l'aide de connecteurs en T pour obtenir une sortie commune (VS4128 PNP).