Vacuostat VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC - 1
Numéro d'article: 0110730
8 Variantes

Vacuostat VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC

Notre gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou pré-réglés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Vacuostat VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostat VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostat VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostat VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostat VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostat VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Fonctionnalités

  • Vacuostats à seuil de vide préréglé sur sortie logique.
  • Conception robuste et compacte avec raccord tournant G1/8" à 90° pour un montage plus facile.
  • VS4118 en logique PNP NO/NF ou NPN NO/NF par câblage.
  • VS4128 pour se connecter sur des E/S. Disponibles en versions PNP NO ou NPN NO.
  • Possibilité de raccorder électriquement plusieurs vacuostats en série avec le connecteur-T pour n'avoir qu'une seule sortie commune (VS4128 PNP).