Numéro d'article: 3150051P
37 Variantes
Ventouse F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec clapet
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0108166
0108181
0108182
0108183
9906576
9909460
9909461
9909462
9909463
9909465
0101138
0101749
0101747
0101750
0101748
0101751
0101752
0101753
0101754
0101756
0110346
3150051S
0101137
0101766
0101767
0101768
0101769
0101770
0101771
0101772
0101773
9909458
0101775
0101776
0101778
0110952
3150051P
Fonctionnalités
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction