Ventouse F150 Silicone FCM - 1
Numéro d'article: 0200265
20 Variantes

Ventouse F150 Silicone FCM

La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire. Il ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004 (approuvée FDA). Les ventouses sont souples et flexibles, et peuvent être utilisées dans une large plage de températures.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Fonctionnalités

  • Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction quand la force de levage est parallèle.