Ventouse F30-2 Silicone, 5xM5 fem. - 1
Numéro d'article: 0101345
10 Variantes

Ventouse F30-2 Silicone, 5xM5 fem.

Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Fonctionnalités

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction