Système d'aspiration décentralisé

Définir un système de vide

Date 10/02/2016

Les systèmes servant à déplacer des produits par aspiration sont utilisés dans de nombreuses et diverses industries. Qu'ils soient employés pour manutentionner des emballages contenant des produits alimentaires ou de consommation courante, des grandes tôles de métal, ou des minuscules composants électroniques, leur vitesse de fonctionnement a un impact certain sur le taux de production.

Nous allons nous intéresser à un système destiné à prendre des produits à un endroit pour les déposer à un autre, qu'il s'agisse de sacs, de caisses ou autres. Un système d'aspiration plus performant, capable de prendre davantage de produits par minute, permettra d'augmenter à coup sûr la productivité. Par conséquent, comment vous assurer que le système de vide utilisé pour la manutention de vos produits est le plus performant possible? Comment ce type de système peut-il être optimisé pour saisir davantage d'articles par minute ? Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte, par exemple le choix de la source du vide, d'un système d'aspiration centralisé ou décentralisé, ou encore du type de ventouse le plus adapté pour une prise optimale des produits. Une fois que ces principaux facteurs ont été définis, la prochaine étape consiste à optimiser le système choisi. Il est possible qu'une compensation de niveau soit nécessaire si la hauteur des produits varie, ou encore qu'une fonction de contre-soufflage soit requise pour déposer le produit d'une manière précise, et cela sans consommer trop d'énergie.

Tous les systèmes de vide ne sont pas identiques ; il peut en effet y avoir des contraintes d'espace, de poids, de temps ou d'argent. Nous avons rédigé plusieurs livres blancs autour de ces questions importantes afin d'aider nos clients au moment de concevoir leur système de vide.

Les livres blancs que nous avons publiés

Peter Tell
Chief Technology Officer
Tél. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous