Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa P-D36 silicona detectable, FCM - 1
Número de artículo: 0206372
9 Variantes

Ventosa P-D36 silicona detectable, FCM

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa P-D36 silicona detectable, FCM
    0206372
  • Ventosa P-D36 silicona G1/4" macho Inox., detectable, FCM
    0207029
  • Ventosa P-D36 silicona G3/8" macho Inox., detectable, FCM
    0207030
  • Ventosa P-D36 silicona 1/4" NPT macho Inox., detectable, FCM
    0207031
  • Ventosa P-D36 silicona 3/8" NPT macho Inox., detectable, FCM
    0207032
  • Ventosa P-D36 silicona G1/4" macho compuesto, detectable, FCM
    0207033
  • Ventosa P-D36 silicona G3/8" macho compuesto, detectable, FCM
    0207034
  • Ventosa P-D36 silicona 1/4" NPT macho compuesto, detectable, FCM
    0207035
  • Ventosa P-D36 silicona 3/8" NPT macho compuesto, detectable, FCM
    0207036

Características

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for pralines, such as chocolates
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar