Número de artículo: 0207022
18 Variantes
Ventosa P-D27 silicona G1/8" macho Inox., detectable, FCM
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0206371
G 1/8" machoASTM 316L
Número de artículo: 0207022
G 1/8" machoComposite
Número de artículo: 0207026
G 1/4" machoASTM 316L
Número de artículo: 0207021
G 1/4" machoComposite
Número de artículo: 0207025
G 3/8" machoASTM 316L
Número de artículo: 0207030
G 3/8" machoComposite
Número de artículo: 0207034
1/8" NPT machoASTM 316L
Número de artículo: 0207024
1/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207028
1/4" NPT machoASTM 316L
Número de artículo: 0207023
1/4" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207027
3/8" NPT machoASTM 316L
Número de artículo: 0207032
3/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207036
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- 0