Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 0101251
24 Variantes

Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

Adecuadas para superficies curvadas e irregulares. Pueden elevar desde las esquinas o los bordes. No aptas para superficies planas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

15 mm
Número de artículo: 3150135S
20 mm
Número de artículo: 0101124
30 mm
Número de artículo: 0101251
50 mm
Número de artículo: 0101128

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101126
M5 machoBrass
Número de artículo: 3150010S
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101252
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101248
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101253
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101251
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110332
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101249
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101735
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101737
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101250
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101736
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101734
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101740
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para objetos con superficies curvas o irregulares.
  • Se agarra en esquinas y bordes.
  • La silicona ofrece una excelente resistencia al desgaste
  • Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas