Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0101217
23 Variantes

Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Adecuadas para superficies curvadas e irregulares. Pueden elevar desde las esquinas o los bordes. No aptas para superficies planas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

15 mm
Número de artículo: 3150135
20 mm
Número de artículo: 0101217
30 mm
Número de artículo: 0101239
50 mm
Número de artículo: 0101127

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101123
M5 machoBrass
Número de artículo: 3150010
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101215
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101218
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101220
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101216
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101722
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101724
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101217
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101721
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101727
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0109841
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para objetos con superficies curvas o irregulares.
  • Se agarra en esquinas y bordes.
  • Fabricadas en cloropreno