Suction Cup F - Bag Opening family - 1
Número de artículo: S.F

Suction Cup F - Bag Opening family

Las ventosas para apertura de bolsas de Piab están diseñadas para manipular con seguridad bolsas y materiales delgados y delicados, como papel y películas plásticas. Fabricada con silicona de grado alimenticio aprobada por la FDA, para garantizar un contacto seguro con los alimentos y un rendimiento fiable en un amplio rango de temperaturas. Las ventosas cuentan con un labio fino y adaptable y un patrón de tacos inteligente para evitar daños en el material mientras mejoran la fuerza de elevación. Disponible en varios tamaños, las ventosas proporciona un rendimiento óptimo en aplicaciones de llenado de bolsas y manipulación de materiales delicados.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseñado para la manipulación de bolsas - Ideal para máquinas formadoras-llenadoras-selladoras y estaciones de llenado de bolsas.
  • El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
  • Labio fino y adaptable - Evita que los materiales sean absorbidos y se dañen.
  • Patrón de tacos inteligente - Mejora la fuerza de elevación mientras protege los materiales delicados.
  • Maneja materiales delicados - Adecuada para papel, películas de plástico y otras láminas finas.
  • Amplia gama de temperaturas - Garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones.
  • Disponible en varios tamaños - Optimizado para diferentes aplicaciones.