Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 9921136
20 Variantes

Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female

Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa F25 Cloropreno
    0101131
  • Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
    0101293
  • Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
    0101299
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    0101295
  • Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
    0101297
  • Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal
    0101301
  • Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra PA
    0109842
  • Ventosa F25 Cloropreno, M5 hembra
    0101292
  • Ventosa F25 Cloropreno, 5xM5 hembra
    0101296
  • Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101294
  • Ventosa F25 Silicona
    0101132
  • Ventosa F25 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
    0101304
  • Ventosa F25 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
    0101308
  • Ventosa F25 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal
    0101312
  • Ventosa F25 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra PA
    0110335
  • Ventosa F25 Silicona, M5 hembra
    0101303
  • Ventosa F25 Silicona, 5xM5 hembra
    0101307
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    0101311
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101305
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
    9921136

Características

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.