Número de artículo: 0255191
4 Variantes
XLF200SL ventosa plana extragrande de labio simple, G1/2" hembra
Adecuado para la manipulación de láminas grandes y pesadas, como vidrio y metal, con una superficie plana o ligeramente cóncava.El patrón de fricción aumenta la seguridad y la capacidad de manipular láminas de vidrio/metal inclinadas o en posición vertical.Diseño de labio único para maximizar el rendimiento de elevación.El puerto auxiliar es adecuado para la detección de vacío o para una purga/liberación eficiente.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
G 1/2" hembraAl
Número de artículo: 0255191
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Apropiada para manipulación de láminas grandes y pesadas, tales como vidrio y metal, con superficies planas o ligeramente cóncavas.
- El patrón de fricción aumenta la seguridad y capacidad para manipular láminas de vidrio /metal inclinadas o de pie.
- Diseño de labio único para maximizar el rendimiento de elevación.
- Material durable y resistente a la abrasión que reduce los riesgos de marcas.
- Placa de montaje plana que facilita la adaptación de montajes personalizados.
- Puerto auxiliar, apropiado para el control del vacío o una eficiente expulsión por soplado.