Número de artículo: 0242055
4 Variantes
P60 - Suction cup - G3/8"
Las ventosas P son especialmente adecuadas para la manipulación de superficies planas fuertemente estructuradas y desiguales, como baldosas de piedra, madera o chapas diamantadas. Fabricadas en aluminio con un perfil de sellado de caucho EPDM de fácil sustitución cuando está desgastado, permiten aplicar la tecnología de vacío en superficies para las que hasta ahora no se había considerado.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
G 1/8" hembraAl
Número de artículo: 0223819
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0242055
G 1/2" hembraAl
Número de artículo: 0223820
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuadas para la manipulación de superficies planas, estructuradas y desiguales, como chapas diamantadas o baldosas de piedra.
- El perfil de sellado, fabricado en EPDM, es blando y admite diferencias de altura de unos pocos mm.
- Gran fuerza de elevación en comparación con su tamaño gracias a la placa rígida de aluminio.
- Las ventosas están diseñadas para funcionar con fuerzas de elevación verticales. No se recomienda someter la ventosa a fuerzas de elevación paralelas.