Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0128158
23 Variantes

Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter

Las ventosas planas de HNBR de Piab están diseñadas para una manipulación de alto rendimiento en entornos exigentes. Fabricadas en HNBR, ofrecen una manipulación sin marcas y una excelente resistencia al calor, el aceite y los productos químicos. Su diseño plano garantiza un agarre seguro y estable, lo que las hace perfectas para aplicaciones industriales pesadas y de automoción.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

50 mm
Número de artículo: 0108166
75 mm
Número de artículo: 0128158

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 3150131T
Sin conexiónArandela, Ninguno
Número de artículo: 3150038T
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108182
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108183
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108185
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0108187
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128158
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906576
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909460
1/4" NPT hembraAl
Número de artículo: 0128159
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0108181
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128156
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 9909461
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108186
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Fabricadas en HNBR de alto rendimiento, sin marcas
  • Excelente resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos
  • Diseño plano para una manipulación segura y estable
  • Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Agarre fiable en superficies lisas
  • Ideal para automoción e industrias pesadas