Número de artículo: 0101817
24 Variantes
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
Ventosas universales/planas de Nitrilo-PVC para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101150
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101406
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101409
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101411
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101415
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0109839
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101407
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101413
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101818
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101625
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101627
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101820
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101408
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101819
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101821
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101817
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101823
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101822
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
- También se utilizan para objetos cóncavos.
- Manipulación sin marcas
- Excelente resistencia al desgaste